피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
RSFBNU-D12-L30-M5-KA0-A4
A&T-3D Gallery
zonghe
zhuanzhou
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhuanzhou/rsfbnu.prj},{NB=RSFBNU-D12-L30-M5-KA0-A4(000000000000)},{CODE=RSFBNU},{D=12.000},{ZJGC=-0.006/-0.017/0/-0.018},{L=30},{LL1=[30.0:400.0/0.1]},{BB=4.000},{BGC=0/-0.030},{TT=2.500},{TGC=+0.1/0},{R=0.08~0.16},{A=4},{KA=0},{B=0},{KB=0},{C=0},{KC=0},{ZJG=NONE},{PC=0},{G=0},{H=1.000},{WW=10.000},{L2=10.000},{DD=10.000},{L1=5.000},{DPC=0},{J=0},{V=0},{W=0},{SC1=0},{CC=0},{GCA=0},{GCB=0},{DDD=11.500},{MMM=1.150},{M1=5,6,8},{M=5.000},{MM=1.150},{GCD=11.500},{PDF=rsfbnu.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RSFBNU - 直杆型转轴 一端内螺纹*键槽型
Bill of material
RSFBNU-D12-L30-M5-KA0-A4
CNSORDERNO
Bestellnummer
RSFBNU-D12-L30-M5-KA0-A4
RSFBNU-D12-L30-M5-KA0-A4
CODE
代号
RSFBNU
RSFENU
RSFTNU
RSFHNU
RSFCNU
RSFNNU
RSFSNU
RSFFNU
RSFANU
RSFBNU
RSFENU
RSFTNU
RSFHNU
RSFCNU
RSFNNU
RSFSNU
RSFFNU
RSFANU
GC
公差
g6
CZ
材质
45#
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
12.000
12.000
mm
ZJGC
直径(g6/h7)公差
-0.006/-0.017/0/-0.018
-0.006/-0.017/0/-0.018
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
BGC
b公差(N9)
0/-0.030
0/-0.030
TGC
t公差
+0.1/0
+0.1/0
R
r
0.08~0.16
0.08~0.16
mm
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
KA
mm
Enter value for KA
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
KB
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
KC
0.000
0.000
mm
ZJG
追加工
NONE
PC
DPC
SC
LC
CC
GC
NONE
PC
DPC
SC
LC
CC
GC
PC
PC1
0.000
0.000
mm
PC1
PC3
0
G
0.000
0.000
mm
DPC
PCD
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
W
0.000
0.000
mm
SC1
0.000
0.000
mm
CC
0.000
0.000
mm
GCA
0.000
0.000
mm
GCB
0.000
0.000
mm
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
MM
1.150
1.150
mm
GCD
11.500
11.500
mm
PDF
rsfbnu.pdf