??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RSH1C - 单轴机器人 洁净规格 RSH1C -直型-
明细表
RSH1C06-C21A-N-F0-3-150
PN
型号
LEAD
导程
mm
MATBF
底座型材材质
铝合金
STBF
底座型材表面处理
阳极氧化处理
MATGR
导轨材质
MATS
滑块材质
铝合金
STS
滑块表面处理
阳极氧化处理
MATSC
侧盖材质
铝合金
STSC
侧盖表面处理
阳极氧化处理
BS
有无制动器
CT
控制器种类
IOM
输入输出种类
FS
噪音滤波器选择
CAB
电缆
STROKE
行程 指定单位50mm
mm
输入参数值: STROKE
行程 指定单位50mm
mm
cm
inch
ft
L
470 mm
A
0 mm
B
150 mm
C
8 mm
D
280 mm
MASS
重量
3.6 kg
RLP
重复定位精度
+/-0.02 mm
MLCH
最大传送物重量 - 水平
kg
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
kg
RF
额定推力
N
MS
最大速度
mm/sec
RSL
额定行走寿命
10,000km以上
CIP
控制器输入电源
单相AC100~115V 200~230V +/-10%
MLP
最大定位点数
255个
CL
洁净度
CLASS10 (每1cf 0.1micron)
SL
吸气流量
90 l/min
ABS
滚珠丝杠
φ12 (C10压轧)
AM
马达
AC伺服100W
APD
位置检测器
旋转变压器
SATH
使用环境温度、湿度
0~40℃,35~85%RH (无霜)
ALT2
原点位置变更
ALT3
手持终端设备
ALT4
支持软件 带USB通信电缆
ALT8
支持软件 带RS232C通信电缆
ALT5
I/O电缆
ALT6
机器人主体使用说明书
ALT7
控制器使用说明书