??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSH1C - RSH1C - Slider Actuator (12-40 kg Max.) -Clean Room Version-
Stückliste
RSH1C06-C21A-N-F0-3-150
PN
Teilenummer
LEAD
Steigung
mm
MATBF
Werkstoff Grundrahmen
Aluminiumlegierung
STBF
Oberflächenbehandlung Grundrahmen
Eloxiert
MATGR
Werkstoff Führungsschienen
Stahl
MATS
Werkstoff Schlitten
Aluminiumlegierung
STS
Oberflächenbehandlung Schlitten
Eloxiert
MATSC
Werkstoff Seitenabdeckung
Aluminiumlegierung
STSC
Oberflächenbehandlung Seitenabdeckung
Eloxiert
BS
Bremse auswählen
CT
Mit Controller
IOM
E/A-Modul
FS
Entstörfilter auswählen
CAB
Kabel
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
470 mm
A
0 mm
B
150 mm
C
8 mm
D
280 mm
MASS
Gewicht
3.6 kg
RLP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
MLCH
Max. Traglast Horizontal
kg
MLCV
Max. Traglast Vertikal
kg
RF
Nennkraft
N
MS
Max. Drehzahl
mm/sec
RSL
Nennlebensdauer
min. 10.000km
CIP
Stromversorgung des Controllers
1-phasiger Wechselstrom 100~115V 200~230V ±10%
MLP
Max. Aufnahmepunkte
255 Stk.
CL
Reinraumklasse
CLAS1.0254/S235 pro 1cf für 0.1Mikron Grundplatte
SL
Ansaugvolumen
90 l/min
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 12 (C10 gerollt)
AM
Passender Motor
Wechselstromservomotor, 100W
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder
SATH
Betriebsumgebungstemperatur - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
ALT2
Änderung der ursprünglichen Position
ALT3
Handy Terminal
ALT4
Support-Software mit USB-Kabel
ALT8
Support-Software mit RS232C-Kabel
ALT5
E/A-Kabel
ALT6
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT7
Controller-Gebrauchsanweisung