피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
RSHEH8
Misumi
metric
34_cylinders/connecting_parts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/rsheh_asmtab.prj},{NB=RSHEH8},{MAT=1},{D=8},{L=12},{MP=M4X0.7},{M=4},{PI=0.70},{SR1=8},{R2=1},{LL=5.0},{LL1=5},{LL2=4},{W=7},{L1=9.5},{D1=5.00},{D2=3.0},{PPATH=rsheh/rsheh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RSHEH, RSHES - Small Diameter Pushers -Tapped Roundt-
Bill of material
RSHEH8
PN
Part No.
RSHEH8
RSHEH8
MAT
Pusher Material
Ether-based Polyurethane
Ester Polyurethane
Ether-based Polyurethane
Ester Polyurethane
HARD
Pusher Hardness
Shore A90
D
8
8
mm
L
12
12
mm
MP
MxPitch
M4X0.7
M4X0.7
SR1
8
8
mm
R2
1
1
mm
LL
5.0
5.0
mm
LL1
l1
5
5
mm
LL2
l2
4
4
mm
W
7
7
mm