??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
RST-D - Поворотно-делительный блок - Круглый индексный поворотный стол
Спецификация
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
SCWK
Угол поворота
DDF
Исполнение с вращающимся сквозным соединением
ZHU
Центрирующие втулки
TEILUNG
Шаг
DREHRICHTUNG
Направление вращения
с обеих сторон
DREHMOMENT
Момент
Nm
EIGENMASSE
Масса
kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
50
VERRIEGELZEIT
Время блокировки
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
Время разблокировки
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Номинальное рабочее давление
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
Повторяемость
°
RUNDLAUFTAKTRING
Биение приводного кольца
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
Осевое биение приводного кольца
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
Параллельность приводного кольца
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
Количество гидравлических амортизаторов
2
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070