??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
RST-D - リング割り出しユニット - 環状交換テーブル
部品表
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
SCWK
旋回角度
DDF
ロータリーフィードスルー付きタイプ
ZHU
芯出しスリーブ
TEILUNG
ピッチ
DREHRICHTUNG
回転方向
両側で
DREHMOMENT
トルク
Nm
EIGENMASSE
重量
kg
SCHUTZART
保護等級 IP
50
VERRIEGELZEIT
ロック時間
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
アンロック時間
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
最小 / 最大周囲温度
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
最小/最大作動圧
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
呼び作動圧力
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
フルード消費ダブルストローク
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
繰り返し精度
°
RUNDLAUFTAKTRING
振れサイクルリング
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
軸方向の振れサイクルリング
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
パラレルサイクルリング
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
油圧ショックアブソーバーの数
2
CNSCTN
関税番号
84799070