??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
RST-D - 环形分度装置 - 环形分度台
明细表
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
SCWK
旋转角
DDF
带旋转通道的型号
ZHU
定心套
TEILUNG
节距
DREHRICHTUNG
旋转方向
在两侧
DREHMOMENT
扭矩
Nm
EIGENMASSE
重量
kg
SCHUTZART
防护等级 IP
50
VERRIEGELZEIT
锁定时间
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
解锁时间
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
额定工作压力
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
°
RUNDLAUFTAKTRING
周期回转环
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
轴向偏转周期环
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
平行周期环
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
液压减振器数量
2
CNSCTN
海關關稅編號
84799070