??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
RST-D - Kroužková polohovací jednotka - Rotační indexovací stolek
Kusovník
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
SCWK
Úhel otáčení
DDF
Verze s otočným přívodem
ZHU
Středicí pouzdra
TEILUNG
Počet poloh
DREHRICHTUNG
Směr otáčení
na obou stranách
DREHMOMENT
Krouticí moment
Nm
EIGENMASSE
Hmotnost
kg
SCHUTZART
Třída ochrany IP
50
VERRIEGELZEIT
Čas zpevnění
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
Čas uvolnění
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./max. okolní teplota
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Min./max. provozní tlak
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Spotřeba kapaliny u dvojitého zdvihu
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
Zopakovat přesnost
°
RUNDLAUFTAKTRING
Házivost kroužku
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
Čelní házivost kroužku
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
Rovnoběžnost kroužku
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
Počet hydraulických tlumičů nárazů
2
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84799070