??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
RST-D - Moduł podziałowy kołnierza - Tabela indeksowania pierścienia
Lista materiałowa
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
SCWK
Kąt obrotowy
DDF
Wersja z przepustem obrotowym
ZHU
Tuleje centrujące
TEILUNG
Skok
DREHRICHTUNG
Kierunek obrotu
po obu stronach
DREHMOMENT
Moment obrotowy
Nm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
50
VERRIEGELZEIT
Czas blokowania
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
Czas odblokowywania
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./maks. temperatura otoczenia
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
Powtarzalność
°
RUNDLAUFTAKTRING
Kołnierz cyklu obrotowego
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
Osiowy kołnierz cyklu obrotowego
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
Kołnierz cyklu równoległości
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
Liczba amortyzatorów hydraulicznych
2
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070