??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
RST-D - Rundschalteinheiten - Ringschalttisch
Stückliste
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
SCWK
Schwenkwinkel
DDF
Version mit Drehdurchführung
ZHU
Zentrierhülsen
TEILUNG
Teilung
DREHRICHTUNG
Drehrichtung
beidseitig
DREHMOMENT
Drehmoment
Nm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
SCHUTZART
Schutzart IP
50
VERRIEGELZEIT
Verriegelzeit
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
Entriegelzeit
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./max. Umgebungstemperatur
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Nennbetriebsdruck
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch Doppelhub
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
Wiederholgenauigkeit
°
RUNDLAUFTAKTRING
Rundlauf Traktring
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
Planlauf Taktring
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
Parallelität Taktring
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
Anzahl hydr. Stoßdämpfer
2
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070