??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RT 1000 - Mínima altura, máxima fuerza, cilindros conectados con agujero G1/8 gas
Lista de materiales
RT1000-125-B
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
50 mm
RD
Diâmetro da haste
28 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
6.15 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C