카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RT1500-125
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rt/rt_1500_asmtab.prj},{NB=RT1500-125--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=63},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2612},{F1P=3260},{V=350.0},{S=10.18},{W=2.44},{FB=75},{FBA=56.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=MIN},{H=175},{FSD=36.500},{VERS=1500},{VER=78},{L3=16.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=10.17876},{V2=0.35034},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{ARTNR=RT1500-125},{CODE=RT1500-125-A},{CODENIT=KT15-125},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RT 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT1500-125
ARTNR
RT1500-125
RT1500-125
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
302
302
mm
LMIN
Minimum length
177
177
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
63
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBA 50
FBA 50
FBB 150
FBB 150
FC 63A
FC 63A
FSC 63
FSC 63
FSD 63
FSD 63
FCQC 63
FCQC 63
FS1 63
FS1 63
F0
Initial force
1530
1530
daN
F1I
Isothermal end force
2612
2612
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
3260
3260
daN
V
Volume
350.0
350.0
cm^3
S
Surface
10.18
cm^2
W
Weight
2.44
2.44
Kg