카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RT2400-032-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rt/rt_2400_asmtab.prj},{NB=RT2400-032-A-N--(0)},{CU=32},{L=123},{LMIN=91},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=167.0},{S=15.90},{W=2.08},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=80},{FCQA=75.500},{FSA=160},{H=89},{FSD=42.000},{VERS=2400},{VER=84},{L3=18.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=15.90431},{V2=0.16690},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=60},{CODE=RT2400-032-A-N},{CODENIT=KT24-32-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC75A','FC 75A','rv_fc2.jpg','FCQC75','FCQC 75','rv_fcqc2.jpg','FSA75','FSA 75','rv_fsa2.jpg','FSD75','FSD 75','rv_fsd2.jpg','FS175','FS1 75','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RT 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT2400-032-A-N
CODE
-
RT2400-032-A-N
RT2400-032-A-N
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
123
123
mm
LMIN
Minimum length
91
91
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
75
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC 75A
FC 75A
FCQC 75
FCQC 75
FSA 75
FSA 75
FSD 75
FSD 75
FS1 75
FS1 75
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
167.0
167.0
cm^3
S
Surface
15.90
cm^2
W
Weight
2.08
2.08
Kg