카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RT9500-050N--(0)
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rt/rt_9500_asmtab.prj},{NB=RT9500-050N--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1006.0},{S=63.62},{W=11.72},{FB=190},{FBA=138.000},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=155},{FCQA=150.500},{FSA=260},{H=126},{FSD=80.000},{VERS=9500},{VER=118},{L3=24.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=63.61725},{V2=1.01788},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{ARTNR=RT9500-050N},{CODE=RT9500-050-A-N},{CODENIT=KT95-50-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RT 9500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT9500-050N--(0)
ARTNR
RT9500-050N
RT9500-050N
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
178
178
mm
LMIN
Minimum length
128
128
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
150
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 150
FB 150
FBA 150
FBA 150
FBB 150
FBB 150
FC 150A
FC 150A
FCQC 150
FCQC 150
FSA 150
FSA 150
FSD 150
FSD 150
FS1 150
FS1 150
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
1006.0
1006.0
cm^3
S
Surface
63.62
cm^2
W
Weight
11.72
11.72
Kg