피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
RT001823SNH
Amphenol
Amphenol Sine
Ecomate - Circular Plastic Connectors
EcoMate RM - Rugged Metal Shielded Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenol/amphenol_sine/ecomate/ecomate_rm/rt001823snhxx.prj},{NB=RT001823SNH},{PN=RT001823SNH},{DSC=Receptacle, Square Flange, 23 Position, Female, Shell Size 18, -40°C ~ 105°C},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/RT001823SNH-Receptacle-Square-Flange-23-Position-Female-Shell-Size-18-Compatible-to-part-UT001823SH-192990-1710-G2B1619SN_p_1023.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol
Description
RT001823SNHXX - ECOMATE, Receptacle, Size 18, 23POS, Socket
Bill of material
RT001823SNH
PN
Part no.
RT001823SNH
RT001823SNH
DSC
Description
Receptacle, Square Flange, 23 Position, Female, Shell Size 18, -40°C ~ 105°C
Receptacle, Square Flange, 23 Position, Female, Shell Size 18, -40°C ~ 105°C
INFO
More Product Information
Link to Product Page