??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Rubber-Metal-Combination Element GMT - Rubber-Metal-Combination Element GMT
Спецификация
117090
TYP
Typ
GMT M12
LODLEVEL
Level of detail
AN
Connection
M 12
D
Diameter D
75 mm
H1
Height H1
37 mm
H2
Height H2
25 mm
G
Gewicht
1.14 kg
VERP
Verpackung
1 Satz
ARTNR
Artikel Nr.
117090
CNSSORT
Sortierschlüssel
999