??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLINO CUSCINETTO CONICO D34X13 TPU
Lista materiale
030025008
CODE
Codice
030025008
A
Diametro
10 mm
B
Lunghezza
13 mm
C
Diametro
34 mm
D
Lunghezza
2.5 mm
E
Lunghezza
8 mm
F
Gradi
8 mm