??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLINO PIENO CUSCINETTO CONICO D53X20 20ShA VERDE
Lista materiale
030025010
CODE
Codice
030025010
A
Lunghezza
23 mm
B
Lunghezza
19.6 mm
C
Diametro
41.0 mm
D
Angolo
8 °
E
Interasse
53 mm
F
Lunghezza
6 mm