카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV1200-125-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1200_asmtab.prj},{NB=RV1200-125-A-N--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=205.0},{S=6.15},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=0},{S2=6.15752},{V2=0.20528},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=20},{CODE=RV1200-125-A-N},{CODENIT=KD12-125.1-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RV 1200 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV1200-125-A-N
CODE
-
RV1200-125-A-N
RV1200-125-A-N
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
288
288
mm
LMIN
Minimum length
163
163
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
50
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBB 50
FBB 50
FBA 50
FBA 50
FS2A 50
FS2A 50
FS2 50
FS2 50
FC 50 A
FC 50 A
FCQC 50
FCQC 50
FSA 50
FSA 50
FSD 50
FSD 50
FT 50
FT 50
FTP 50
FTP 50
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
205.0
205.0
cm^3
S
Surface
6.15
cm^2
W
Weight
1.41
1.41
Kg