카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV2400-032N
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv2400_asmtab.prj},{NB=RV2400-032N--(0)},{CU=32},{L=109},{LMIN=77},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=157.0},{S=15.9},{W=1.61},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=47},{FSD=125},{ED=1.000},{FT=36.640},{V2=0.15754},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=80},{ARTNR=RV2400-032N},{CODE=RV2400-032-A-N},{CODENIT=KD24-32.1-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RV 2400 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV2400-032N
ARTNR
RV2400-032N
RV2400-032N
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
109
109
mm
LMIN
Minimum length
77
77
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
75
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 75
FB 75
FBA 75
FBA 75
FBB 75
FBB 75
FS2 75
FS2 75
FS2A 75
FS2A 75
FC 75 A
FC 75 A
FCQC 75
FCQC 75
FSA 75
FSA 75
FSD 75
FSD 75
FT 75
FT 75
FTP 75
FTP 75
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
157.0
157.0
cm^3
S
Surface
15.9
cm^2
W
Weight
1.61
1.61
Kg