카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV4200-038N
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv4200_asmtab.prj},{NB=RV4200-038N--(0)},{CU=38},{L=134},{LMIN=96},{RC=3},{D=95},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=322.0},{S=28.27},{W=3.31},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{FSD=140},{ED=1.000},{FT=130.000},{S2=28.27433},{V2=0.32245},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=55},{ARTNR=RV4200-038N},{CODE=RV4200-038-A-N},{CODENIT=KD42-38.1-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RV 4200 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV4200-038N
ARTNR
RV4200-038N
RV4200-038N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
134
134
mm
LMIN
Minimum length
96
96
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 95
FB 95
FBA 95
FBA 95
FBB 95
FBB 95
FS2 95
FS2 95
FS2A 95
FS2A 95
FC 95 A
FC 95 A
FCQC 95
FCQC 95
FSA 95
FSA 95
FSD 95
FSD 95
FT 95
FT 95
FTP 95
FTP 95
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
mm
V
Volume
322.0
322.0
cm^3
S
Surface
28.27
cm^2
W
Weight
3.31
3.31
Kg