??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
RV048CR Bracket Mob - RV048CR
Bill of material
RV048CR_MB-128
IDNR
Ident number
TYP
Type
RV048CR
A
mm
B
65 mm
C
mm
D
53 mm
L
300 mm
R
160 mm
L1
450 mm
R1
90 mm