카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
RVMGRB-17M25
REIKU
Connectors
Straight connectors
Male metal thread
Metric thread
IP 67
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/male_metal_thread/metric_thread/ip67/rvmgrb_m.prj},{NB=RVMGRB-17M25},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW=17},{M=25x1.5},{NDM=25},{KDM=23.160},{MP=1.5},{D=17.7},{G=14.0},{L=43.5},{D1=32.0},{D2=17.7},{DMAX=32.0},{SW=27},{CNSMASSEXACT=2.35},{VE=30},{F1=3.5},{VERS=3},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_RVMGRB.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
RVMGRB/RVMGRG, M - Railway Reinforced Straight Connector, male metal thread
Bill of material
RVMGRB-17M25
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
NW
Nominal width
17
17
mm
M
Thread
25x1.5
25x1.5
D
Diameter
17.7
17.7
mm
G
Height
14.0
14.0
mm
L
Height
43.5
43.5
mm
DMAX
Diameter
32.0
32.0
mm
SW
Width across flats
27
27
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
2.35
2.35
VE
pcs.
30
30