您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
rRRR
CKD
戶外用 WP系列
調質調壓元件
調壓閥
調壓閥 戶外系列 RW※000-W
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/outdoor_w_series/refining_and_pressure_adjusting_components/regulators/rw4000_rw8000_w/rw4000_w_asmtab.prj},{NB=RW4000-8-W},{MODEL=RW4000},{PS=8 : 1/4},{PSX=8},{PTT=},{KNOB=},{WP=},{FD=},{AT1=},{AT2=},{BTC=B420},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=rw4000_parts/rw4000_w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
RW4000-W
明細表
rRRR
MODEL
機種型號
RW4000
PS
連接口徑
8:1/4
8:1/4
PTT
配管螺牙種類
無記號:Rc螺牙(壓力單位:MPa、溫度顯示單位:˚C)
N:NPT螺牙(壓力單位:psi,溫度顯示單位:˚F)
G:G螺牙(壓力單位:bar,溫度顯示單位:℃)
無記號:Rc螺牙(壓力單位:MPa、溫度顯示單位:˚C)
N:NPT螺牙(壓力單位:psi,溫度顯示單位:˚F)
G:G螺牙(壓力單位:bar,溫度顯示單位:℃)
KNOB
旋鈕
無記號:無旋鈕
K : 附旋鈕
無記號:無旋鈕
K : 附旋鈕
WP
保固期限
無記號:交貨後1年
G:交貨後3年
無記號:交貨後1年
G:交貨後3年
FD
流動方向
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流(右→左)
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流(右→左)
AT1
附件 固定架(隨附)
無記號:未附
BW:C型固定架
無記號:未附
BW:C型固定架
AT2
附件 壓力計(隨附)
無記號:未附
GW49P:壓力計(GW49D-6-P10)
無記號:未附
GW49P:壓力計(GW49D-6-P10)
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸图