??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Säulensatz für Spannbereich Erweiterung - -
Stückliste
309600
BEST
Bestellnummer
309600
WS
Werkstoff
Stahl oberflächengehärtet
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit Führungssäulen und Gewindespindel
BESCHR
Beschreibung
für Spannbereich Erweiterung auf 220 mm
D
Durchmesser
20 mm
L
Länge
280 mm
L1
Länge
240 mm
M
Gewinde
M6 mm
M1
Gewinde
M10 mm