??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Série AKMH2 - Série AKMH2
Nomenclature
AKMH21x-ANKNCA1K
PN
Numéro de référence
AKMH21x-ANKNCA1K
SERIES
Série
AKMH2
ROTORSTACKLENGTH
Empilement
MOUNT
Montage
SHAFT
Arbre
FEEDBACKDEVICE
Appareil de rétroaction
CONNECTORS
Connecteurs
BRAKE
Frein
CL
Longueur du câble
SEAL
Joint
K
RPR
Plage de puissance nominale
0.2-0.7 kW
CTR
Plage de couple continu
0.3-1.1 Nm
PTR
Plage de couple de crête
1.6-5.5 Nm
MAXS
Vitesse max.
8000 rpm
MDIA
Diamètre moteur
74 mm
C
4.80 [.189]
D
40 (+0.011/-0.005) [1.5748 (+.0004/-.0002) ] j6
E
63 [2.480]
H
D M4 [DIN 332]
J
11 (+0.012/+0.001) [.4331 (+.0004/+.0001) ] k6
K
30.0 [1.18]
P
R
S
T
U
0.035 [.0013]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
167.2 [6.583]