??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Série ONE
Nomenclature
531200200100
CODE
Code
531200200100
VERS
Version
AI
Bride d'entrée
Pouce
DF
Degré de filtration
µm
CFS
Indicateur de colmatage
CD
Purge de condensats
PR
Régulation de pression
bar
V
Vanne
PS
Pressostat
AO
Bride de sortie
Pouce
INFO
Catalogue
Catalogue
A
195 mm
CH
19 mm
B
16.4 mm
C
148 mm
D
ØD
15 mm