??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série RB - Relais bistabl
Nomenclature
RB1490240000
CODE
Code
VAR0
Description
Relais bistable 8 A type RB. 14 pour la commande et la signalisation, montage sur rail 35 mm (EN 60715). Caractéristiques: 2 ou 4 contacts inverseurs, Tension d’alimentation DC, Version double bobine, Commandes de SET et RESET, LED de signalisation de la position des commandes, Contacts sans Cadmium
VAR16
EF002393
Flush mounted (plaster)