??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE RT 3 étages - Vérins télescopiques à 3 étages
Nomenclature
RT1300400001
REF
Référence
ALESAGE
Ø Alésage
mm
CDLT
Caractéristiques de la tige
ETAGES
Etages
3 étages
TYPE
COURSES
Courses
mm
Enter value for COURSES
Courses
mm
cm
inch
ft
PC
Position de la course
mm
Enter value for PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
TIGE
Tige
AG
mm
BC
M5
BG
mm
CC
mm
D1
mm
DG
5 mm
DT
mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
EE
G1/8
FA
mm
FF
mm
GG
5.2 mm
HG
mm
LB
mm
LM
10 mm
MM
mm
P1
2.5 mm
PJ
mm
PL
7.5 mm
RR
mm
RT
SW2
mm
TG
mm
WH
mm
WL
7 mm
ZA
mm
ZJ
mm
ZX
mm