카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
RT1300400001
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS TELESCOPIQUES
PISTON OCTOGONAL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_telescopiques/piston_octogonal/serie_rt_3.prj},{NB=RT1300400001_0},{ALESAGE=40},{CDLT=1},{ETAGES=3 étages},{TYPE=0},{COURSES=1},{PC=0},{TIGE=},{AG=28},{BC=M5},{BG=18},{CC=32},{D1=14},{DG=5},{DT=9},{E1=56},{E2=60.5},{E3=16},{EE=G1/8},{FA=19.8},{FF=37},{GG=5.2},{HG=11},{LB=5.3},{LM=10},{MM=10},{P1=2.5},{PJ=45},{PL=7.5},{RR=5.2},{RT=M6},{SW2=17},{TG=38.0},{WH=22},{WL=7},{ZA=60},{ZJ=82},{ZX=92},{PPATH=serie_rt_3/serie_rt_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE RT 3 étages - Vérins télescopiques à 3 étages
Nomenclature
RT1300400001
REF
Référence
RT1300400001
RT1300400001
ALESAGE
Ø Alésage
40
40
mm
CDLT
Caractéristiques de la tige
acier inox
acier chromé
acier inox
acier chromé
ETAGES
Etages
3 étages
TYPE
ISO double effet tige taraudée
ISO double effet tige filetée
ISO double effet tige taraudée
ISO double effet tige filetée
COURSES
Courses
mm
값 입력 COURSES
Courses
mm
cm
inch
ft
확인
PC
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
TIGE
Tige
sans
sans disque porte charge
sans antirotation de tige
sans
sans disque porte charge
sans antirotation de tige
AG
28
28
mm
BC
M5
BG
18
18
mm
CC
32
32
mm
D1
14
14
mm
DG
5
mm
DT
9
9
mm
E1
56
56
mm
E2
60.5
60.5
mm
E3
16
16
mm
EE
G1/8
FA
19.8
19.8
mm
FF
37
37
mm
GG
5.2
mm
HG
11
11
mm
LB
5.3
5.3
mm
LM
10
mm
MM
10
10
mm
P1
2.5
mm
PJ
45
45
mm
PL
7.5
mm
RR
5.2
5.2
mm
RT
M6
M6
SW2
17
17
mm
TG
38.0
38.0
mm
WH
22
22
mm
WL
7
mm
ZA
60
60
mm
ZJ
82
82
mm
ZX
92
92
mm