??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
S 500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
S500-038-A
CODICE
Código
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
PX
Charging pressure
bar
D
Diámetro
45 mm
P
Presión
150 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
F0
Fuerza inicial
470 daN
F1
Fuerza final
daN
FIS
Brida
CS
Tipo de conexión
R
Conexión
T
Tubo utilizable
V
Volumen
cm3
S
superficie
3.14 cm2
W
Peso
Kg