??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
S 500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
S500-038-A
CODICE
Codice
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
PX
Charging pressure
bar
D
Diametro
45 mm
P
Pressione
150 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
F0
Forza iniziale
470 daN
F1
Forza finale
daN
FIS
Fissaggio
CS
Tipo collegamento
R
Raccordo collegabile
T
Tubo utilizzabile
V
Volume
cm3
S
superficie
3.14 cm2
W
Peso
Kg