??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
S 500 - Стандарт ISO 11901
Bill of material
S500-038-A
CODICE
Код
CU
Ход
mm
L
Общая длина
mm
LMIN
Минимальная длина
mm
RC
Ход запасов
2 mm
CX
Работая ход
mm
Введите значение для CX
Работая ход
mm
cm
inch
ft
PX
Charging pressure
bar
D
Диаметр
45 mm
P
Давление
150 bar
PMIN
Минимальное давление
20 bar
F0
Начальная сила
470 daN
F1
Финальная сила
daN
FIS
Фиксатор
CS
Тип соединения
R
Соединительная муфта
T
Соединительная трубка
V
Объем
cm3
S
superficie
3.14 cm2
W
Вес
Kg