??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
S 500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
S500-038-A
CODICE
Code
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
PX
Charging pressure
bar
D
Çap
45 mm
P
Basınç
150 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
F0
Başlangıç Kuvvet
470 daN
F1
Son Kuvvet
daN
FIS
Bağlantı
CS
Bağlantı Tipi
R
Connection
T
Usable hose
V
Hacim
cm3
S
superficie
3.14 cm2
W
Ağırlık
Kg