S08-3MNG-000-NNT2
CONTRINEX
Connectivity
Field attachable connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/field_attachable_connectors/s08_3xng_000_nnt2.prj},{NB=S08-3MNG-000-NNT2},{ORDERNO=605-002-068},{TYPE=S08-3MNG-000-NNT2},{PT=Field attachable connectors},{CL=0},{CM=0},{S=None},{P=M8},{PNO=3},{SP=None, M8},{WCS=0.14 - 0.34},{RVR=≤ 32 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=22.785},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
S08-3XNG-000-NNT2 - Connectivity
Bill of material
S08-3MNG-000-NNT2
ORDERNO
Part number
605-002-068
605-002-068
TYPE
Part reference
S08-3MNG-000-NNT2
S08-3MNG-000-NNT2
PT
Product type
Field attachable connectors
S
Socket
None
mm
P
Plug
M8
mm
PNO
Number of pins
3
SP
Socket, Plug
None, M8
mm
WCS
Wire cross-section
0.14 - 0.34
mm^2
RVR
Rated voltage range
≤ 32 VAC/VDC
V
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
22.785
22.785
g
ECCN
Customs tariff number
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details