??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
S12-XXNG-000-NNT1 - Connectivity
Stückliste
S12-4MNG-000-NNT1
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PT
Produkttyp
Field attachable connectors
S
Buchse
None mm
P
Buchse
M12 mm
PNO
Anzahl der Pins
SP
Buchse, Stecker
None, M12 mm
WCS
Aderdruchmesser
0.25 - 0.5 mm^2
RVR
Bemessungsspannungsbereich
≤ 32 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 67
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details