카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/274.prj},{NB=OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9},{SUPPLIERPID=OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Axial D-Sub (9 pin)},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fs120},{H=h0248},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9/109268901/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
S12A
Bill of material
OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9
OCD-CAA1B-1216-S12A-PA9
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Axial D-Sub (9 pin)
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet