??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
S361_stretcher_parts
Bill of material
S361-S362-2
CODE
Code
S 361-2-03
MODELNO
Model number
S361-S362-2
WEIGHT
Weight
14 g
A
24 mm
B
31 mm
C
12 mm
D
2.5 mm
E
17 mm
N
Ø 6 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/HAF%C4%B0F%20%C4%B0%C5%9E%20GERD%C4%B0RME.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/LIGHT%20DUTY%20STRETCHER.pdf