??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
SA1432C0801L - Push button - Pneumatic valve 3/2 - 1/4 NPT
Lista materiałowa
SA1432C0801L
CODE
Kod zamówieniowy
SA1432C0801L
F
Fluid
Filtered and lubricated air
PMAX
Max working pressure
12 bar
T
Temperature
-30 ÷ +70 °C
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CA
Working port size
1/4NPT
CV
1,38
KV
kv
20,60
W
Weight
405 gr