??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SA145200803L - Pulsante tasto 2 posizioni 5/2 - 1/4 NPT
Lista materiale
SA145200803L
CODE
Codice
SA145200803L
F
Fluid
Aria filtrata e lubrificata
PMAX
Pressione max di funzionamento
12 bar
T
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
PF
Portata a 6 bar con Δp=1
1360 Nl/min
DN
Diametro nominale di passaggio
8 mm
CA
Connessioni di alimentazione
1/4NPT
CV
1,38
KV
kv
20,60
W
Peso
405 gr