??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SAFD, SSAFD, PSAFD, PSSAFD, RSAFD, RSSAFD, SFDU, SSFDU, PSFDU, PSSFDU, PSAGD, PSSAGD - Wellen - Außengewinde einseitig, Innengewinde einseitig mit Freistich
Stückliste
SAFD16-25-F5-M5-N4
PN
Teile-Nr.
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
MMC (Feingewinde) auswählen
MMS
MMS (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC (Feingewinde) auswählen
N
N (Regelgewinde) auswählen
Y
(Y)Max
mm
LSC
Linke Seite C
mm
RSC
Rechte Seite C
mm
ALT3
Schlüsselflächen
WSC
WSC 1mm-Schritte
mm
X
X 1mm-Schritte
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
YALT5
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3