??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SAFNEU,PSAFNEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Undercut / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Stückliste
SAFNEU16-25-F5-M5
PN
Teile-Nr.
TYPE
Typ
SAFNEU
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
Cf53
ST
Oberflächenbehandlung
-
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
MMC (Feingewinde) auswählen
MMS
MMS (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
Y
(Y)Max
mm
LSC
Linke Seite C
mm
RSC
Rechte Seite C
mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
YALT5
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT7
Passfedernut
KC
KC 1mm-Schritte
mm
G
G 1mm-Schritte
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm