??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAFNEU,PSAFNEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Undercut / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Nomenclature
SAFNEU16-25-F5-M5
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type sélectionnable
SAFNEU
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
Cf53
ST
Traitement de surface
-
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Sélection de MMC (filetage fin)
MMS
Sélection de MMS (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
Y
(Y) max.
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT7
Logement de clavette
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm