??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAFZEU,PSAFZEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Internal Thread / Undercut / Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Wrench Flats
Nomenclature
SAFZEU16-25-F5-M5-N4-SC0
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type sélectionnable
SAFZEU
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
Cf53
ST
Traitement de surface
-
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Sélection de MMC (filetage fin)
MMS
Sélection de MMS (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour SC
SC Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
Y
(Y) max.
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT8
Deux méplats
SX
SX Incrément de 1 mm
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT40
Méplat de vis de serrage (type à profondeur désignée)
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
WFCJ
V 1mm Increment
mm
AJ
AJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HJ 0.5mm Increment
mm