??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SAHDEU,PSAHDEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Internal Thread / Undercut / Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Cross-Drilled Hole
Lista materiale
SAHDEU15-25-F5-M5-N3-H4
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
SAHDEU
DTS
Selezione tolleranza D
MAT
Materiale
Cf53
ST
Trattamento superficie
-
D
mm
ALT1
Modifica tolleranza L
L
L Incrementi di 1mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per F
F Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Selezione MMC (Filettatura fine)
MMS
Selezione MMS (Filettatura fine)
M
Selezione M (fil. grossa)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Selezione NSC (Filettatura fine)
N
Selezione N (fil. grossa)
H
H Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
mm
Y
(Y) max
500 mm
LSC
Lato sinistro C
mm
RSC
Lato Dx C
mm
ALT4
Sede vite di fermo
FC
FC Incrementi di 1mm
mm
WFC
WFC Incrementi di 1mm
mm
A
A Incrementi di 1mm
mm
E
E Incrementi di 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Sedi viti di fermo a 90 gradi
RC
RC Incrementi di 1mm
mm
WRC
WRC Incrementi di 1mm
mm
YALT5
Y Incrementi di 1mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3