??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000906-324TS - Geometry
Bill of material
SAS000906-324TS
MN
Model Number
SAS000906-324TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
63 mm
AB
365.455 mm
AC
301 mm
AE
278.2 mm
AF
140 mm
B
322 mm
BA
133 mm
C
719.8 mm
D
203.2 mm
G
23 mm
J
80 mm
H
17 mm
E
159 mm
ES
51 mm
F2
2F
267 mm
NW
N-W
95.3 mm
O
429.2 mm
P
441 mm
R
40 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
127 mm