??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Satellite mounts with T-slot key - -
Bill of material
290600
BEST
Order No.
NUTEN
Slots
T-slot 6 mm
AUSF
Version
B
width
16 mm
D
diameter
28 mm
H
height
mm
H1
height
4.8 mm
L
Length
30 mm
M
Thread
mm
BS
Description
Информация
Infotext