??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für PFYN/PFG - SA-NIP G1/8-AG DN200
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10929 SA-NIP G1/8-AG DN200
NAME
Name
10_01_01_10929
NNCUSTOM
SA-NIP G1/8-AG DN200
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP G1/8-AG DN200
LINACUSTOM
SA-NIP G1/8-AG DN200
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10929
C121
D
6 mm
C124
dn
2 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C109
L1
21 mm
C110
L2
9 mm
C617
L3
1 mm
C133
LG1
11 mm
C142
SW2
2.5 mm
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
6.9 g