SAULF16-151
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/saulf.prj},{NB=SAULF16-151},{HW1=16-15},{TS=U},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{H=16},{MAT=440C Stainless Steel or Equivalent},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{L=151},{LX=10.0},{W1X=8.5},{B=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{W=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{SMIN=2.459},{SMAX=3.000},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{W1=15},{DGH=3.5x6x4.5},{DD=3.500},{G=6.000},{HH=4.500},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{D1=7.500},{D2=0.250},{D3=8.500},{D4=13.500},{D5=1.390},{D6=3.220},{D7=0.890},{D8=0.320},{D9=0.710},{R1=1.650},{R2=1.500},{N2=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SAULF, SAWLF - 미니츄어리니어가이드윤활유닛표준/호환 미세간격표준-L치수지정레일
BOM
SAULF16-151
PN
형번
SAULF16-151
SAULF16-151
HW1
조립 높이-레일폭
16-15
16-15
H
체결높이
16
16
mm
MAT
재질
SUS440C상당
HARD
경도
56 ~ 60HRC
OT
내열온도(℃)
-20 ~ 80
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
H1
9.5
9.5
mm
W1
15
15
mm
DGH
d x G x h
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
N
15.5
15.5
mm
P
40
40
mm
MR
레일 질량
1.05
1.05
kg/m