??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SB Ø 20 - Carico extra forte
Lista materiale
SB20-060
CODE
-
DO
Diametro del foro
20.0 mm
DI
Diametro della spina
10.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
1255 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
1412 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
1569 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
FB
Forza
N
BXH
Sezione del profilo
4,76 x 3,92 mm
H
3.920 mm